Eļļas sprauslas, EH, 1.65 gal/h, 5 kg/h, 60 °, Dobs
030H6329
1.65 GAL 60° EH
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EH/ES
030H6329
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 1.65 GAL 60° EH |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)-I6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 75 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 5.00 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 1.65 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 1.65 gph 60° EH ** |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | EH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | 30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 60 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | EH |
| Smidzināšanas modelis | Dobs |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424052836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |