Danfoss logo
EH 030H8312

Eļļas sprauslas, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Dobs

030H6306

0.45GAL 60EH

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.45GAL 60EH
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.45 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° EH **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsEH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaEH
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425024702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm