Eļļas sprauslas, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Ciets
030F8378
0.50 GAL 80° ES - 50GAB. IEPAKOJUMS
030F8378
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 0.50 GAL 80° ES - 50GAB. IEPAKOJUMS |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra tips | Apdedzinātājs |
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 45 |
| Forma | Konusveida |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ietilpība [l/h] | 0.00 L/h |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [kg/h] | 1.50 kg/h |
| Kapacitāte [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LE pretpilēšanas vārsts | Nē |
| Material Description | Nozzle 0.50 GPH 80° ES Blister |
| Materiāla tips | Misiņš |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Noteikšanas punkts [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | ES |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 80 ° |
| smidzināšanas modeļa iezīmēšana | ES |
| Smidzināšanas modelis | Ciets |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.032 Kilogram |
| Neto svars | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |