Danfoss logo
ES 030F8308

Eļļas sprauslas, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Ciets

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50GAB. IEPAKOJUMS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.75 GAL 60° ES - 50GAB. IEPAKOJUMS
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]2.25 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.75 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsES
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaES
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.03 Kilogram
Neto svars0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm