Danfoss logo
ES 030F8308

Eļļas sprauslas, ES, 1.5 gal/h, 4.5 kg/h, 60 °, Ciets

030F6328

1.50 GAL 60° ES
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EH/ES

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1.50 GAL 60° ES
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)-I6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]75
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]4.50 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]1.50 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārsts
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° ES **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsES
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Smidzināšanas leņķis [°]60 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaES
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.034 Kilogram
Neto svars0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424052683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm