Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Eļļas degļu vadība, OBC80 sērija, Posmu skaits: 2, Industriālā pakete

057H8816

OBC 82.12 OEM, zema sprieguma aizsardzība
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi2
AprakstsOBC 82.12 OEM, zema sprieguma aizsardzība
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]253 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]195 V
CE marķējumsOut of scope
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drošības laiks [s]10 "
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaEļļas degļu vadība
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laiks pēc aizdedzes [s]15 "
Laiks pēc skalošanas [s]0 "
Laiks pirms aizdedzes [s]13 "
Laiks pirms skalošanas [s]13 "
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Posmu skaits2
Product line02
Produkta veidsOBC80 sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsOut of scope

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.139 Kilogram
Neto svars0.133 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504