Danfoss logo
OBC_057H8710_R

Eļļas degļu vadība, OBC80 sērija, Posmu skaits: 2, Viens bloks

057H8710

OBC 85B.10 APKOPE
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi2
AprakstsOBC 85B.10 APKOPE
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]253 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]195 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drošības laiks [s]10 "
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEļļas degļu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laiks pēc aizdedzes [s]15 "
Laiks pēc skalošanas [s]90 "
Laiks pirms aizdedzes [s]13 "
Laiks pirms skalošanas [s]13 "
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Posmu skaits2
Product line02
Produkta veidsOBC80 sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsOut of scope

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.196 Kilogram
Neto svars0.19 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.973 Liter
EAN/UPC5702425123887