Danfoss logo
OBC_057H8708_R

Eļļas degļu vadība, OBC80 sērija, Posmu skaits: 1, Viens bloks

057H8708

OBC 81A.10 APKOPE
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi1
AprakstsOBC 81A.10 APKOPE
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]253 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]195 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drošības laiks [s]10 "
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEļļas degļu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laiks pēc aizdedzes [s]15 "
Laiks pēc skalošanas [s]0 "
Laiks pirms aizdedzes [s]13 "
Laiks pirms skalošanas [s]13 "
Material DescriptionOil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI)
Posmu skaits1
Product line02
Produkta veidsOBC80 sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.193 Kilogram
Neto svars0.189 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.956 Liter
EAN/UPC5702425123870