Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Eļļas degļu vadība, OBC80 sērija, Posmu skaits: 2, Viens bloks

057H8705

OBC 84.10 APKOPE
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 vai 2posmi2
AprakstsOBC 84.10 APKOPE
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]253 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]195 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drošības laiks [s]5 "
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEļļas degļu vadība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laiks pēc aizdedzes [s]2 "
Laiks pēc skalošanas [s]0 "
Laiks pirms aizdedzes [s]25 "
Laiks pirms skalošanas [s]25 "
Material DescriptionOil burner control 84.10 ( Multi pack )
Posmu skaits2
Product line02
Produkta veidsOBC80 sērija
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.197 Kilogram
Neto svars0.195 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849