Eļļas degļu vadība, OBC80 sērija, Posmu skaits: 2, Viens bloks
057H8703
OBC 82.11 APKOPE
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
057H8703
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 vai 2posmi | 2 |
| Apraksts | OBC 82.11 APKOPE |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 253 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 195 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drošības laiks [s] | 10 " |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Eļļas degļu vadība |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laiks pēc aizdedzes [s] | 20 " |
| Laiks pēc skalošanas [s] | 0 " |
| Laiks pirms aizdedzes [s] | 6 " |
| Laiks pirms skalošanas [s] | 6 " |
| Material Description | Oil burner control 82.11 ( Multi pack ) |
| Posmu skaits | 2 |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | OBC80 sērija |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.196 Kilogram |
| Neto svars | 0.19 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.963 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123832 |