Eļļas degļu vadība, OBC80 sērija, Posmu skaits: 2, Viens bloks
057H8107
OBC 82A.12 APKOPE
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
057H8107
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 vai 2posmi | 2 |
| Apraksts | OBC 82A.12 APKOPE |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 253 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 195 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drošības laiks [s] | 10 " |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājumu grupa | Eļļas degļu vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laiks pēc aizdedzes [s] | 5 " |
| Laiks pēc skalošanas [s] | 0 " |
| Laiks pirms aizdedzes [s] | 13 " |
| Laiks pirms skalošanas [s] | 13 " |
| Material Description | OBC 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Novēlota aizdedze | 5 |
| Posmu skaits | 2 |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | OBC80 sērija |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.206 Kilogram |
| Neto svars | 0.194 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |