Aizdedzes ierīces, EBI4 LP 1P, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 12, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta
052F4253
EBI4 LP 1P STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V OEM
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Aizdedzes ierīces
Ieteicamā nomaiņa: 052F4236
052F4253
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | EBI4 LP 1P STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V OEM |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 255 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 187 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(c)-I |
| Galvenā frekvence [Hz] | 50/60 |
| Galvenā strāva [A] | 0.25 A |
| Galvenais drošinātājs [A] [Min] | 10 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Aizdedzes ierīces |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpuss | Standarta |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Primārā korpusa līmenis | IP40 |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | EBI4 LP 1P |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Ignition unit EBI4 1P |
| Sekundārais maksimālais spriegums [kV] | 12 |
| Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA] | 30 mA |
| Strāvas patēriņš [VA] | 60.0 VA |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.239 Kilogram |
| Neto svars | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |