Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Aizdedzes ierīces, EBI4, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 15, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta

052F4243

EBI4 STANDARTS AR ZEMĒJUMA VADĪTĀJU 230V-OERTLI

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsEBI4 STANDARTS AR ZEMĒJUMA VADĪTĀJU 230V-OERTLI
ApstiprinājumsCEUKCA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]187 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Galvenā frekvence [Hz]50/60
Galvenā strāva [A]0.25 A
Galvenais drošinātājs [A] [Min]10 A
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAizdedzes ierīces
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KorpussStandarta
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard
Primārā korpusa līmenisIP40
Product line02
Produkta veidsEBI4
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsIgnition unit EB14
Sekundārais maksimālais spriegums [kV]15
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA]40 mA
Strāvas patēriņš [VA]60.0 VA
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.248 Kilogram
Neto svars0.24 Kilogram
Volume0.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425078507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm