Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Aizdedzes ierīces, EBI4, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 15, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta

052F4064

EBI4 APKOPES KOMPLEKTS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsEBI4 APKOPES KOMPLEKTS
ApstiprinājumsCEUKCA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]187 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Galvenā frekvence [Hz]50/60
Galvenā strāva [A]0.25 A
Galvenais drošinātājs [A] [Min]10 A
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājumu grupaAizdedzes ierīces
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KorpussStandarta
Material DescriptionIgnition unit EBI4 STANDARD (S)
Primārā korpusa līmenisIP40
Product line02
Produkta veidsEBI4
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsIgnition unit EBI 4 2P
Sekundārais maksimālais spriegums [kV]15
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA]40 mA
Strāvas patēriņš [VA]60.0 VA
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.298 Kilogram
Neto svars0.283 Kilogram
Volume0.408 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm