Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Aizdedzes ierīces, EBI4 C1 P, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 12, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta

052F4236

EBI4 C1P STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V OEM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsEBI4 C1P STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V OEM
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]187 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Galvenā frekvence [Hz]50/60
Galvenā strāva [A]0.25 A
Galvenais drošinātājs [A] [Min]10 A
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAizdedzes ierīces
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KorpussStandarta
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
Primārā korpusa līmenisIP40
Product line02
Produkta veidsEBI4 C1 P
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsIgnition unit EBI4 1P
Sekundārais maksimālais spriegums [kV]12
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA]30 mA
Strāvas patēriņš [VA]60.0 VA
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.293 Kilogram
Neto svars0.292 Kilogram
Volume0.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm