Danfoss logo
EBI4 052F4031

Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls

052F4235

EBI4CM ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V OEM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsEBI4CM ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V OEM
ApstiprinājumsCEUKCA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]187 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Galvenā frekvence [Hz]50/60
Galvenā strāva [A]0.25 A
Galvenais drošinātājs [A] [Min]10 A
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAizdedzes ierīces
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KorpussSpeciāls
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Satronic 230V
Primārā korpusa līmenisIP40
Product line02
Produkta veidsEBI4 CM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsIgnition unit EB14
Sekundārais maksimālais spriegums [kV]2 x 7.5
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA]30 mA
Strāvas patēriņš [VA]60.0 VA
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.305 Kilogram
Neto svars0.304 Kilogram
Volume0.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425074882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm