Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Aizdedzes ierīces, EBI4 C1 P, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 12, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta

052F4048

EBI4 APKOPE # 4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsEBI4 APKOPE # 4
ApstiprinājumsCEUKCA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]187 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Galvenā frekvence [Hz]50/60
Galvenā strāva [A]0.25 A
Galvenais drošinātājs [A] [Min]10 A
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājumu grupaAizdedzes ierīces
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KorpussStandarta
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Service app 4 (C1PS)
Primārā korpusa līmenisIP40
Product line02
Produkta veidsEBI4 C1 P
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsIgnition unit EB14
Sekundārais maksimālais spriegums [kV]12
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA]30 mA
Strāvas patēriņš [VA]60.0 VA
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.34 Kilogram
Neto svars0.339 Kilogram
Volume0.403 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425078156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm