Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta

052F4034

EBI4 CM STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsEBI4 CM STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
ApstiprinājumsCEUKCA
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]187 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Galvenā frekvence [Hz]50/60
Galvenā strāva [A]0.25 A
Galvenais drošinātājs [A] [Min]10 A
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājumu grupaAizdedzes ierīces
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KorpussStandarta
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
Primārā korpusa līmenisIP40
Product line02
Produkta veidsEBI4 CM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsIgnition unit EB14
Sekundārais maksimālais spriegums [kV]2 x 7.5
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA]30 mA
Strāvas patēriņš [VA]60.0 VA
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.308 Kilogram
Neto svars0.299 Kilogram
Volume0.396 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425074912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm