Aizdedzes ierīces, EBI4 1P 120 V, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 12, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 102 - 132, 50 VA, Korpuss: Standarta
052F4063
EBI4 1PSTANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 120 V
052F4063
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | EBI4 1PSTANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 120 V |
| Apstiprinājums | UKCA |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 120 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 132 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 102 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(c)-I |
| Galvenā frekvence [Hz] | 50/60 |
| Galvenā strāva [A] | 0.40 A |
| Galvenais drošinātājs [A] [Min] | 10 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājumu grupa | Aizdedzes ierīces |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpuss | Standarta |
| Material Description | Ignition unit EBI4 1P 120V |
| Primārā korpusa līmenis | IP40 |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | EBI4 1P 120 V |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Ignition unit EB14 |
| Sekundārais maksimālais spriegums [kV] | 12 |
| Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA] | 40 mA |
| Strāvas patēriņš [VA] | 50.0 VA |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.252 Kilogram |
| Neto svars | 0.251 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |