Hago eļļas sprauslas, B-Solid, 3.5 gal/h, 60 °, Ciets
030G6442
SPRAUSLA 3.50 GPH 60° B
030G6442
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SPRAUSLA 3.50 GPH 60° B |
| Ar zīmolu | Hago |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtra siets | 120 |
| Filtra tips | Filtrs |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājumu grupa | Hago eļļas sprauslas |
| Kapacitāte [USgal/h] | 3.50 gal/h |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | 3.50-60°-B |
| Materiāla tips | Tērauds |
| Noteikšanas punkts [Kg/h] | 100psi, 35 SSU, gravitācija 0,825 @60°F |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | B-Solid |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| Smidzināšanas leņķis [°] | 60 ° |
| Smidzināšanas modelis | Ciets |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.028 Kilogram |
| Neto svars | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |