Danfoss logo
AT 041E0000

Apkures katlu termostati, AT, Temperatūras skala: Ārējs, 30 °C - 90 °C

041E0000

AT TIPA CAURULES TERMOSTATS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAT TIPA CAURULES TERMOSTATS
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaApkures katlu termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAT TERMOSTATS
Specifikācija
Vērtība
Product line02
Produkta veidsAT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsPipe Thermostat type AT
Temperatūras diapazons cauruļu termostatā [°C] [Max]90 °C
Temperatūras diapazons cauruļu termostatā [°C] [Min]30 °C
Temperatūras skalaĀrējs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.226 Kilogram
Neto svars0.225 Kilogram
Volume0.483 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm