Danfoss logo
Motor cable BFPM

BFPM MOTORA KABELIS AR FERĪTU (VI 400MM)

071N4212

BFPM MOTORA KABELIS AR FERĪTU (VI 400MM)

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsBFPM MOTORA KABELIS AR FERĪTU (VI 400MM)
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Product line02
Produkta veidsBFPM piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.06 Kilogram
Neto svars0.059 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902