DEVĒJA KABELIS
071N4210
DEVĒJA KABELIS
071N4210
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | DEVĒJA KABELIS |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Transducer cable |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFPM piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Gram |
| Neto svars | 11 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091889 |