DEVĒJA SIGNĀLKABELIS MP
071N4206
DEVĒJA SIGNĀLKABELIS MP
071N4206
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | DEVĒJA SIGNĀLKABELIS MP |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Transducer signal cable MP |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFPM piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.019 Kilogram |
| Neto svars | 0.018 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081866 |