Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

BFPM STRĀVAS KABELIS BEZ FERĪTA)

071N4202

BFPM STRĀVAS KABELIS BEZ FERĪTA)

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsBFPM STRĀVAS KABELIS BEZ FERĪTA)
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Product line02
Produkta veidsBFPM piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.037 Kilogram
Neto svars0.033 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.086 Liter
EAN/UPC5702425081750