PILNĪGA BFPM VADĪBA
071N4054
PILNĪGA BFPM VADĪBA
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm
071N4054
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | PILNĪGA BFPM VADĪBA |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max] | 253.0 V |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min] | 207.0 V |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 240.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 220.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Complete control for MP |
| Piezīmes | Controller for BFPM motor pump units |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFPM piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sērija | BFPM |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.388 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |