PILNĪGA BFPM VADĪBA
071N4053
PILNĪGA BFPM VADĪBA
071N4053
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | PILNĪGA BFPM VADĪBA |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max] | 253.0 V |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min] | 207.0 V |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 240.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 220.0 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komentāri | BFPM |
| Material Description | Complete control for MP |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFPM piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| Satur akumulatori | No |
| Sērija | BFPM |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.39 Kilogram |
| Neto svars | 0.389 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.454 Liter |
| EAN/UPC | 5702425093487 |