Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

PILNĪGA BFPM VEISSMANN VADĪBA

071N4052

PILNĪGA BFPM VEISSMANN VADĪBA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsPILNĪGA BFPM VEISSMANN VADĪBA
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max]253.0 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min]207.0 V
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]240.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]220.0 V
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā5 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionComplete control for MP
Product line02
Produkta veidsBFPM piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
RemarksController for BFPM motor pump units
Satur akumulatoriNo
SērijaBFPM
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.39 Kilogram
Neto svars0.389 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009