NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 120 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma tips | NC (parasti aizvērts) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Vārsts, uzgrieznis un starplika. |
| SCIP dokumentācija nr. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Service kit for LE-S Bio |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 26.2 Gram |
| Neto svars | 26 Gram |
| Volume | 0.009 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |