Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S APKOPES VĀRSTS

071N3011

NC LE-S APKOPES VĀRSTS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsNC LE-S APKOPES VĀRSTS
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā120 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma tipsNC (parasti aizvērts)
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionService kit for LE-S
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursVārsts, uzgrieznis un starplika.
SCIP dokumentācija nr.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsService kit for LE-S
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.026 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.08 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm