NOAPKOPES VĀRSTS LIETOŠANAIBEZ SPOLES
071N3010
NOAPKOPES VĀRSTS LIETOŠANAIBEZ SPOLES
071N3010
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | NOAPKOPES VĀRSTS LIETOŠANAIBEZ SPOLES |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 120 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma tips | NO (parasti atvērts) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | NO Service kit |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Vārsts, uzgrieznis un starplika. |
| SCIP dokumentācija nr. | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | NO Service kit |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.03 Kilogram |
| Neto svars | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |