Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

APKOPES KOMPLEKTS BLOKS 12V/24V LĪDZSTRĀVA.

071N2068

APKOPES KOMPLEKTS BLOKS 12V/24V LĪDZSTRĀVA.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]80 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsAPKOPES KOMPLEKTS BLOKS 12V/24V LĪDZSTRĀVA.
ApstiprinājumsUL
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP40
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max]26.4 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min]21.6 V
Barošanas spriegums [V]24.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]26.4 V
Barošanas spriegums [V] [Min]21.6 V
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
Product line02
Produkta veidsBFPN piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsNC T85 coil service kit
Spoles strāvaMaiņstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W]9 W
Strāvas tipsMaiņstrāva
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.076 Kilogram
Neto svars0.068 Kilogram
Volume0.125 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm