Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

APKOPES KOMPLEKTS SPOLE220/240V

071N2067

APKOPES KOMPLEKTS SPOLE220/240V
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi degļu komponentēm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]80 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsAPKOPES KOMPLEKTS SPOLE220/240V
ApstiprinājumsUL
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP40
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max]253.0 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min]207.0 V
Barošanas spriegums [V]230.0 V
Barošanas spriegums [V] [Max]240.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]220.0 V
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Product line02
Produkta veidsBFPN piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsNC T85 coil service kit
Spoles spriegums [V]220-240
Spoles strāvaMaiņstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W]9 W
Strāvas tipsMaiņstrāva
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.068 Kilogram
Neto svars0.068 Kilogram
Volume0.137 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm