APKOPES KOMPLEKTS SPOLE110/120V
071N2066
APKOPES KOMPLEKTS SPOLE110/120V
071N2066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | APKOPES KOMPLEKTS SPOLE110/120V |
| Apstiprinājums | UL |
| Apvalka ūdens izturības pakāpe | IP40 |
| Barošanas spriegums [V] | 115.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 120.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 110.0 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFPN piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | NC T85 coil service kit |
| Spoles spriegums [V] | 110-120 |
| Spoles strāva | Maiņstrāva |
| Spoles strāvas patēriņš [W] | 9 W |
| Strāvas tips | Maiņstrāva |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.076 Kilogram |
| Neto svars | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |