SPOLE24V MAIŅSTRĀVA. OEM
071N2053
SPOLE24V MAIŅSTRĀVA. OEM
071N2053
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | SPOLE24V MAIŅSTRĀVA. OEM |
| Apvalka ūdens izturības pakāpe | IP40 |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max] | 26.4 V |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min] | 21.6 V |
| Barošanas spriegums [V] | 24.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 24.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 24.0 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Servicekit 24Vac coil 071N0053 |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles spriegums [V] | 24 |
| Spoles strāva | Maiņstrāva |
| Spoles strāvas patēriņš [W] | 9 W |
| Strāvas tips | Maiņstrāva |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.068 Kilogram |
| Neto svars | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.062 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080753 |
| Proposition 65 | No significant risk |