Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SPOLE110/120V MAIŅSTRĀVA. OEM

071N2052

SPOLE110/120V MAIŅSTRĀVA. OEM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsSPOLE110/120V MAIŅSTRĀVA. OEM
Apvalka ūdens izturības pakāpeIP40
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max]127.2 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min]104.4 V
Barošanas spriegums [V] [Max]120.0 V
Barošanas spriegums [V] [Min]110.0 V
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionServicekit 110 V
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spoles spriegums [V]110-120
Spoles strāvaMaiņstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W]9 W
Strāvas tipsMaiņstrāva
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.06 Kilogram
Neto svars0.059 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.062 Liter
EAN/UPC5702425080746