Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

BFP PĀRSLĒGŠANAS KOMPLEKTS 10/11 IZMĒRS 3-5-6

071N1092

BFP PĀRSLĒGŠANAS KOMPLEKTS 10/11 IZMĒRS 3-5-6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsBFP PĀRSLĒGŠANAS KOMPLEKTS 10/11 IZMĒRS 3-5-6
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā450 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil pump - BFP accessories - plug
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.012 Kilogram
Neto svars0.011 Kilogram
Volume0.002 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm