Danfoss logo
1/4" plug BFP

SPRAUDNIS 1/4COLLU SAVIENOJUMIEM

071N1055

SPRAUDNIS 1/4COLLU SAVIENOJUMIEM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
AprakstsSPRAUDNIS 1/4COLLU SAVIENOJUMIEM
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā1200 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPlug 1/4“ for 1/4“ conection
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursSpraudnis un gredzenveida blīve.
SCIP dokumentācija nr.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOil pump - BFP accessories - plug
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.013 Kilogram
Neto svars0.012 Kilogram
Volume0.004 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm