GREDZENVEIDA BLĪVE Ø 54 PĀRSEGAM
071N1033
GREDZENVEIDA BLĪVE Ø 54 PĀRSEGAM
071N1033
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | GREDZENVEIDA BLĪVE Ø 54 PĀRSEGAM |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | O-ring Ø54 and Ø9,75 for cover |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Gredzenveida blīve. |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.37 Gram |
| Neto svars | 2.37 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425027635 |