NOSPOLE T85 230V MAIŅSTRĀVA
071N1007
NOSPOLE T85 230V MAIŅSTRĀVA
071N1007
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apraksts | NOSPOLE T85 230V MAIŅSTRĀVA |
| Apvalka ūdens izturības pakāpe | IP40 |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max] | 253.0 V |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min] | 207.0 V |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 230.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 220.0 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service kit for BFP (220-230V) |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | NO T85 coil service kit |
| Spoles spriegums [V] | 220 - 230 |
| Spoles strāva | Maiņstrāva |
| Spoles strāvas patēriņš [W] | 9 W |
| Strāvas tips | Maiņstrāva |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.078 Kilogram |
| Neto svars | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.114 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |