Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

1/8COLLAS SPRAUDNIS P UN V PORTIEM.

071N0604

1/8COLLAS SPRAUDNIS P UN V PORTIEM.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apraksts1/8COLLAS SPRAUDNIS P UN V PORTIEM.
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursSpraudnis un gredzenveida blīve.
SCIP dokumentācija nr.48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsService kit multi Plug w oring
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.008 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume0.013 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm