SPRAUDNIS KASETNES FILTRAM.
071N0074
SPRAUDNIS KASETNES FILTRAM.
071N0074
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | SPRAUDNIS KASETNES FILTRAM. |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 240 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Spraudnis un gredzenveida blīve. |
| SCIP dokumentācija nr. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Plug for cartridge filter BFP |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.022 Kilogram |
| Neto svars | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |