Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

SPRAUDNIS M10 NC VĀRSTAM.

071N0065

SPRAUDNIS M10 NC VĀRSTAM.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsSPRAUDNIS M10 NC VĀRSTAM.
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā240 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionNC plug
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursSpraudnis.
SCIP dokumentācija nr.a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsNC plug
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4 Gram
Neto svars3 Gram
Volume0.021 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm