BFP GREDZENA FILTRS
071N0063
BFP GREDZENA FILTRS
071N0063
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | BFP GREDZENA FILTRS |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Filtra apgabals [cm²] | 13.0 cm² |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Filtrēšanas pakāpe [µm] | 150 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Filter BFP 11 |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Filtrs un gredzenveida blīve. |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8 Gram |
| Neto svars | 6.3 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |