IELIKTNIS 32 → 54mm AR STANDARTA ATLOKU.
071N0047
IELIKTNIS 32 → 54mm AR STANDARTA ATLOKU.
071N0047
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | IELIKTNIS 32 → 54mm AR STANDARTA ATLOKU. |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 96 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange set BFP |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Skrūves, ieliktnis un atloks. |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.16 Kilogram |
| Neto svars | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.18 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |