PĀRSLĒGŠANAS SKRŪVE 2CAURUĻU DARBĪBAI
071N0041
PĀRSLĒGŠANAS SKRŪVE 2CAURUĻU DARBĪBAI
071N0041
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | PĀRSLĒGŠANAS SKRŪVE 2CAURUĻU DARBĪBAI |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 200 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Bag w 2 pipe screw |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | 1skrūve. |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.739 Gram |
| Neto svars | 2 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.011 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015472 |