BLOKS 24V LĪDZSTRĀVA.
071N0008
BLOKS 24V LĪDZSTRĀVA.
071N0008
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | BLOKS 24V LĪDZSTRĀVA. |
| Apvalka ūdens izturības pakāpe | IP40 |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max] | 26.4 V |
| Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min] | 21.6 V |
| Barošanas spriegums [V] | 24.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Max] | 24.0 V |
| Barošanas spriegums [V] [Min] | 24.0 V |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Coil set 24 VDC |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Bloks, uzgrieznis un starplika. |
| Spoles spriegums [V] | 24 |
| Spoles strāva | Līdzstrāva |
| Spoles strāvas patēriņš [W] | 9 W |
| Strāvas tips | Līdzstrāva |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.078 Kilogram |
| Neto svars | 0.073 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |