NC APKOPES VĀRSTS 24V LĪDZSTRĀVAI
071N0007
NC APKOPES VĀRSTS 24V LĪDZSTRĀVAI
071N0007
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | NC APKOPES VĀRSTS 24V LĪDZSTRĀVAI |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma tips | NC (parasti aizvērts) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Saturs | Vārsts, uzgrieznis un starplika. |
| SCIP dokumentācija nr. | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.027 Kilogram |
| Neto svars | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |