Danfoss logo
071N0005_Service_Kit

NO APKOPES VĀRSTS LIETOŠANAI AR NC BLOKU

071N0005

NO APKOPES VĀRSTS LIETOŠANAI AR NC BLOKU

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsNO APKOPES VĀRSTS LIETOŠANAI AR NC BLOKU
CE marķējumsNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma tipsNO (parasti atvērts)
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaAccessories for Burner Components
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Product line02
Produkta veidsBFP piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SatursVārsts, uzgrieznis un starplika.
SCIP dokumentācija nr.294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.028 Kilogram
Neto svars0.028 Kilogram
Volume0.05 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425061202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm