KABELIS NC VĀRSTAM, 1300 mm
071G2218
KABELIS NC VĀRSTAM, 1300 mm
071G2218
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | KABELIS NC VĀRSTAM, 1300 mm |
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
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
| Izstrādājumu grupa | Accessories for Burner Components |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Cable for BFP 1300mm |
| Product line | 02 |
| Produkta veids | BFP piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.087 Kilogram |
| Neto svars | 0.086 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.269 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054549 |